Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TDA-S
Bill of material
SFS TDA-S-D16-5,8X30 Befestigung von Fassadenplatten auf vorgebohrte Stahlprofiltafeln Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
TDA-S-D16-5,8X30
TYP
Typ
TDA-S
KOPF
Kopfgeometrie
D16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestigung von Fassadenplatten auf vorgebohrte Stahlprofiltafeln
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Werkstoff
A2
D
Durchmesser
16 mm
L
Länge
30 mm
D2
Durchmesser
5.8
GW
Gewicht
6.8 g