Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDD20_23 - Cylindrical head stopper fixing seat/External thread type/Internal thread type
Bill of material
TDD21-D6
CODE
code
SAL
Sales method
PCS
TYPE
type
External thread type
TYPE1
type
THR
thread
Coarse tooth
MAT
subject material
stainless steel
MAT1
material
polyurethane
COL
colour
HRD
hardness
ANT
Antistatic value
D
mm
M
3 mm
L
4.5 mm
L1
5 mm
L2
4 mm
W
5 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen