Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDD20_23 - Cylindrical head stopper fixing seat/External thread type/Internal thread type
Bill of material
TDD21-D6
CODE
code
SAL
Sales method
PCS
TYPE
type
External thread type
TYPE1
type
THR
thread
Coarse tooth
MAT
subject material
stainless steel
MAT1
material
polyurethane
COL
colour
HRD
hardness
ANT
Antistatic value
D
mm
M
3 mm
L
4.5 mm
L1
5 mm
L2
4 mm
W
5 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés