Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDD20_23 - Cylindrical head stopper fixing seat/External thread type/Internal thread type
Bill of material
TDD21-D6
CODE
code
SAL
Sales method
PCS
TYPE
type
External thread type
TYPE1
type
THR
thread
Coarse tooth
MAT
subject material
stainless steel
MAT1
material
polyurethane
COL
colour
HRD
hardness
ANT
Antistatic value
D
mm
M
3 mm
L
4.5 mm
L1
5 mm
L2
4 mm
W
5 mm
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей