Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TDD32_37 - 六角头带挡块螺栓/直杆型
明细表
TDB32-S5.5
CODE
代码
TYPE
类型
直杆型
TYPE1
类型
平头型
TYPE2
类型
防静电型
THR
螺纹
粗牙
MAT
材质
HRD
硬度
SUR
表面处理
MAT1
材质
聚氨酯
COL
颜色
黑色
HRD1
硬度
肖式A90
ANT
防静电值
10^6~10^9Ω
S
M
3 mm
A
2 mm
A1
0.7 mm
L
5 mm
DD
d
3.5 mm
C
6.4 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型