Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDD32_37 - Hexagon head bolt with stopper/Straight rod type
Bill of material
TDB32-S5.5
CODE
code
TYPE
type
Straight rod type
TYPE1
type
Flat head type
TYPE2
type
Antistatic type
THR
thread
Coarse tooth
MAT
material
HRD
hardness
SUR
surface preparation
MAT1
material
polyurethane
COL
colour
black
HRD1
hardness
Shaw a90
ANT
Antistatic value
10^6~10^9Ω
S
M
3 mm
A
2 mm
A1
0.7 mm
L
5 mm
DD
d
3.5 mm
C
6.4 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)