Angle Linear Actuator Connector TE.E-G30-B30-A-4
Inocon
2 Positioning
2B Linear unit connectors
TE.E
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2b_verfahrschlitten/te_e/gn192_15_a.prj},{NB=Edelstahl-Winkel-Verfahrschlitten TE.E-G30-B30-A-4},{PARTNUMBER=TE.E-G30-B30-A-4},{D1=G30},{D2=B30},{B=22},{D3=M4},{K1=37},{K2=42},{L1=96.0},{L2=35.0},{M=60},{Z1=M8},{Z2=M8},{L3Z1=63 | 78},{L3Z2=63 | 78},{WEIGHT=0.3200},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
TE.E - Stainless Steel-Angle Linear Actuator Connectors, with screw, stainless steel, Type A, without seals
Bill of material
Angle Linear Actuator Connector TE.E-G30-B30-A-4
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
TE.E-G30-B30-A-4
TE.E-G30-B30-A-4
D1
Bore (with slide insert)
G30
G30
D2
Bore (without slide insert)
B30
B30
B
22
22
mm
D3
Mounting screws on the follower
M4
M4
K1
Clamping lenght
37
37
mm
K2
Clamping lenght
42
42
mm
L1
96.0
96.0
mm
L2
35.0
35.0
mm
M
60
60
mm
Z1
Screw location
M8
M8
Z2
Screw location
M8
M8
L3Z1
Clamping lever for Z1
63 | 78
63 | 78
L3Z2
Clamping lever for Z2
63 | 78
63 | 78
WEIGHT
Weight
0.3200
0.3200
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청