Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 85° blind - ICS 25
Bill of material
Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
340 mm
B
164 mm
C
207 mm
X
mm
Y
mm
Z
160 mm
NL
Nominal length
340 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés