카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee blind br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/base_support_tee_blind_br.prj},{NB=Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(104446)},{MAT=104446},{EAN=4037494163948},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE},{SYS=ICS25},{SAP=Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=80},{EXT=130},{A=340},{B=164},{C=207},{X=250},{Y=220},{Z=160},{NL=340},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.03},{INTX=80.032},{EXTX=131.107},{XX=250},{YX=220},{CX=191.841},{BX=165.409},{RX=95},{SHORT=80/85/0,5/316/BA/ICS25},{MEAS1=2.363},{MEAS2=87.307},{MEAS3=134.995}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 85° blind - ICS 25
Bill of material
Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
104446
104446
EAN
EAN/UPC-Code
4037494163948
4037494163948
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
80
80
mm
EXT
ext Ø
130
130
mm
A
340
mm
B
164
mm
C
207
mm
X
250
250
mm
Y
220
220
mm
Z
160
mm
NL
Nominal length
340
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
2.03
2.03
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Wall Support Side Plates - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Pipe 1000mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Measure Pipe 1t. - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Taper Terminal - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Raincap 80-300 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Tee 90° with branch 80mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Inspection Tee N1 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Drain Plug Support - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Pipe 500mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Top plate - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Tee 90° with branch 60mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Inspection Tee P1 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Raincap 80-450 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Tee 90° log - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청