Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 85° blind - ICS 25
Bill of material
Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
340 mm
B
164 mm
C
207 mm
X
mm
Y
mm
Z
160 mm
NL
Nominal length
340 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型