Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 90° - PMS 50
Bill of material
Tee 150/90/0,5/444/GY/PMS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
mm
W1
90 °
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
3.42 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)