Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Tee 90° with branch 60mm - ICS 25
Lista materiale
Tee_br.60 180/90/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Materiale
EAN
EAN / UPC-Codice
SYS
Sistema
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
all'interno Ø
mm
EXT
Ø esterno
mm
A
285 mm
B
124 mm
C
60 mm
D1
60 mm
W1
90 °
NL
Nominal length
330 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Schiedel
    Tee 45° - ICS 25
    Schiedel
    Tee 90° with branch 80mm - ICS 25
    Schiedel
    Tee with Drainpoint - ICS 25
    Schiedel
    Locking plug - ICS 25
    Schiedel
    Fodere interne / tubo 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    Adaptor Increaser - ICS 25
    Schiedel
    Flat Flashing 0° - Accessories
    Schiedel
    Storm Collar - ICS 25
    Schiedel
    Sleeved Adapter - ICS 25
    Schiedel
    Tee plug with Draught stabil. - ICS 25
    Schiedel
    Increaser ICS to ICS - ICS 25
    Schiedel
    Raincap with Mesh - ICS 25
    Schiedel
    Fodere interne / tubo 500mm - ICS 25
    Schiedel
    Roof Support - Accessories
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD