Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Tee 90° with rear Inspection - ICS 25
Lista materiale
Inspec.Tee 180/90/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
B
250 mm
C
mm
W1
90 °
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg