Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Température ambiante élevée
Nomenclature
KN126050
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité capacitifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets métalliques et non métalliques, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet, de ses dimensions et de la sensibilité de réponse réglée par un potentiomètre. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité capacitifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. détection de joints), le positionnement (p. ex. bouteilles en PET), le comptage (p. ex. couvercles en plastique), la détection de niveau (p. ex. lubrifiant) ou la mesure de distance (p. ex. mesure d'épaisseur) de matériaux solides et liquides.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
28
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
non affleurant
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Ipf Electronic
    Barrières immatérielles - Protection des doigts
    Afag
    FB60 - Convoyeur
    norelem
    97990 - Produit d’assemblage LOCTITE
    Ipf Electronic
    Barrières immatérielles - Protection des mains
    Festo
    SOEG-RT/RS - Capteurs optiques
    ABB Automation
    HygienicMaster FEH632 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount, sensor housing stainless steel
    CONTRINEX
    Réflexion sur réflecteur - Détecteur inductif
    Festo
    FRC - unité de conditionnement
    Balluff
    BCS
    Ipf Electronic
    Augmentation de la distance de commutation
    Ipf Electronic
    Bouton-poussoir
    CONTRINEX
    Résolution - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    Transpondeur - Détecteur inductif
    Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
    QAH11.1_BPZ:QAH11.1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés