Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Tensioning clamp - -
Bill of material
376800
BEST
Order No.
376800
SSTELLE
Interface fitted
SWA 8 mm
GR
size
Zughaken Ø 10
D
diameter
18 mm
L
Length
81 mm
ZUGW
Tensioning length
11 mm
ZUGK
Tensile force
80 N
BS
Description
Informazioni
Infotext
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD