Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Tensioning clamp - -
Bill of material
376800
BEST
Order No.
376800
SSTELLE
Interface fitted
SWA 8 mm
GR
size
Zughaken Ø 10
D
diameter
18 mm
L
Length
81 mm
ZUGW
Tensioning length
11 mm
ZUGK
Tensile force
80 N
BS
Description
信息
Infotext
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型