Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Termómetros de resistencia
Lista de materiales
YT036022
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La medición de temperatura tiene gran importancia en muchas aplicaciones industriales. Distinguimos dos principios de medición diferentes: 1. sin contacto y 2. haciendo contacto con el medio. Una medición sin contacto se efectúa mediante radiación infrarroja, la cual permite determinar temperaturas de hasta 1800°C, ya que no se necesita ningún periférico del sistema, tales como sensores de temperatura, contacto con el medio u objeto. Por esto estos equipos se emplean a menudo en el forjado, el fresado y en general en empresas que procesan acero. La medición por contacto con el medio se realiza mayormente en combinación con una termorresistencia PT100, la cual se conectará luego a la electrónica de evaluación y/o a equipos de indicación. Los campos de aplicación para estas variantes del sistema son, por ejemplo, en circuitos de refrigeración, depósitos, sistemas de gases de escape, aspiraciones o sistemas de ventilación.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUFBAU
Estructura
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Sensor de temperatura
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Versión de la conexión al proceso
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESTEMPERATURFUEHLERS
Versión del sensor de temperatura
PT100
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cilindro, rosca
ARDTEME_FUEHLERMATERIAL
Material del sensor
ARDTE00_NACHDINIEC751
Según DIN IEC 751
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
No
ARDTEME_BIEGERADIUS
Radio de curvatura
ARDTEEL_WIDERSTANDSBESCHALTUNG
Circuito de resistencia
De 4 conductores
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diámetro del sensor
3mm
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Profundidad de montaje
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITDERTEMPERATUR
Exactitud de medición de la temperatura
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Temperatura del medio
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD