TET1500-12-054NAH
Bel Fuse
Power Solutions
TET1500-12-054NAH
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tet1500_12_054nah/tet1500_12_054nah.prj},{NB=TET1500-12-054NAH},{SHA256=/je5UqG4mrZNPflZPXInbNtijffg7/YfB/eBxxC9+g0=},{INAME=00006__tet15002d122d054nah},{PN=TET1500-12-054NAH},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A, Input 100-277VAC, Normal Airflow, Anderson Saf-D-Grid®},{POWER=1500},{OV=12},{OC=125},{VIVAC=100-277},{VIVDC=200-350},{OT=-5 to 50},{DIMENSIONSLXWXH=321.5 x 54.5 x 40},{VOUT1=12},{LOUT=125},{AIRFLOW=Normal},{ROHS=RoHS Compliant},{IC=Anderson Saf-D-Grid®},{MO=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TET1500-12-054NAH - Bel Power Solutions
Bill of material
TET1500-12-054NAH
PN
Part Number
TET1500-12-054NAH
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A, Input 100-277VAC, Normal Airflow, Anderson Saf-D-Grid®
POWER
Power
1500
W
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
125
A
VIVAC
Voltage Input
100-277
VAC
VIVDC
Voltage Input
200-350
VDC
OT
Operating Temperature
-5 to 50
°C
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
321.5 x 54.5 x 40
mm
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT
lout 1
125
A
AIRFLOW
Airflow
Normal
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
IC
Input Connector
Anderson Saf-D-Grid®
MO
Model Option
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청