Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
tet3000_12_069ra - Bel Power Solutions
Bill of material
TET3000-12-069RA
PN
Part Number
TET3000-12-069RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 12VDC, 244A, Input 90-300VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
3000 W
VI
Voltage Input
90-300 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
244 A
OT
Operating Temperature
0 to 50 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés