TET3600-48-104NA
Bel Fuse
Power Solutions
TET3600-48-104NA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tet3600_48_104na/tet3600_48_104na.prj},{NB=TET3600-48-104NA},{PN=TET3600-48-104NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 3600W, Output 48VDC, 67A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, RoHS Compliant},{POWER=3600},{VIVAC=90-264},{VIVDC=192-400},{OV=48},{SO=12},{OC=67},{OT=0 to 50},{DIMENSIONSLWH=266 x 104 x 40},{AIRFLOW=Normal},{VOUT1=48},{LOUT1=67},{SHA256=5c5qdzuZlMrbscZr/Bl8PDZrUQUawBQ+mHtog+B4/Jw=},{INAME=00004__tet36002d482d104xa},{DEFAULTSORTATTR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TET3600-48-104NA
Bill of material
TET3600-48-104NA
PN
Part Number
TET3600-48-104NA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3600W, Output 48VDC, 67A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, RoHS Compliant
POWER
Power
3600
W
VIVAC
Voltage Input
90-264
VAC
VIVDC
Voltage Input
192-400
VDC
OV
Output Voltage
48
VDC
SO
Standby Output
12
V
OC
Output Current
67
A
OT
Operating Temperature
0 to 50
°C
DIMENSIONSLWH
Dimensions LxWxH
266 x 104 x 40
mm
AIRFLOW
Airflow
Normal
VOUT1
Vout 1
48
VDC
LOUT1
lout 1
67
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청