Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
tet4000_48_069ra - Bel Power Solutions
Bill of material
TET4000-48-069RA
PN
Part Number
TET4000-48-069RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 4000W, Output 54VDC, 73A, Input 90-300VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
4000 W
VI
Voltage Input
90-300 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
73 A
OT
Operating Temperature
0 to 45 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés