Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
tet4000_48_069ra - Bel Power Solutions
Bill of material
TET4000-48-069RA
PN
Part Number
TET4000-48-069RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 4000W, Output 54VDC, 73A, Input 90-300VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
4000 W
VI
Voltage Input
90-300 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
73 A
OT
Operating Temperature
0 to 45 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)