Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TFC79 - 德式限位夹
明细表
TFC79-1
CODE
代码
TFC79
TYPE
类型
耐高温型
MAT
材质
模具钢(1.2343)
HRD
硬度
48~53HRC
TEM
耐高温型
250°C
SPE
规格
D
13 mm
DD
d
7 mm
B1
6.6 mm
B2
1.4 mm
B3
4.3 mm
T1
10 mm
T2
1.0 mm
T3
1.6 mm
R
0.35 mm
M
M3 mm
INS
安装螺钉
M2xL16
LOAD
荷重
3.4
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型