Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TFD05 - Special bushing for nylon fastener assembly
Bill of material
TFD05-D10
CODE
code
TFD05
TYPE
type
Special bushing for nylon fastener assembly
MAT
material
S45C
SUR
surface preparation
Blacken
D
mm
D1
16 mm
L
26 mm
TT
t
6 mm
R
2.0 mm
DD
d
2.3 mm
C
0.8 mm
M
6 mm
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей