Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TFZ 16 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0367
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
5
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
SA010ID04
Herstellername
Maico
SA700ID04
Produktname
TFZ 16 ,Tellerventil für Zuluft
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799513674
SA810ID10
Beschreibungstext
Tellerventil für Zuluft, Stahlblech, weiß, DN 160, für Wohnungslüftung max. 160 m³/h, Einbaurahmen EBR-D 16 erforderlich
SA100ID04
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
SA110ID04
Produktserie
TFZ ..
SA110ID06
Produktklassifikation
Zuluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
SA300ID03
Anschlussart
4
SA350ID03
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
SA360ID03
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
SA450ID03
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
SA700ID05
Nennlänge
190 mm
SA700ID06
Nennbreite
190 mm
SA700ID07
Nennhöhe
190 mm
SA700ID08
Nenndurchmesser
Geeignet für160 mm
SA700ID09
Nenngröße
Geeignet für160 mm
ARTNR
Article number
0151.0367
CTN
Customs Tariff Number
84818073
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WG
Weight
0.4 kg
SFNS
Suitable for nominal size
160 mm
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/1510367
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph
2D
下载CAD模型