Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
ThermoTech - Rubber Tread ThermoTech Wheels
Bill of material
2.00004.613 H
PN
Part Number
2.00004.613 H
WH
Wheel
ThermoTech Wheels
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
1 1/4 Zoll
WB
Bearing Type
Teflon
CAP
Capacity
250 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +525°F Intermittent Service, (+490° Continuous Service)
BB
Bearing Bore
1/2 Zoll
HUB
Hub Length
1 5/16 Zoll
SBB
Spanner Bushing Bore
3/8 Zoll
SBL
Spanner Bushing Length
1 1/2 Zoll
WEIGHT
Weight
3/4 Pounds
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen