Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG S 100x55 1xE100 A
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00469 STGG S 100x55 1xE100 A
NAME
Name
10_01_30_00469
NNCUSTOM
STGG S 100x55 1xE100 A
NTCUSTOM
Flächensauggreifsystem
NBCUSTOM
STGG S 100x55 1xE100 A
LINACUSTOM
STGG S 100x55 1xE100 A
ARTNR
Order number
10.01.30.00469
C114
B
55 mm
C127
d
6 mm
C125
d1
4 mm
C126
d2
14 mm
C154
D mk
46 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
M4-IG
C138
G3
M4-IG
C117
H
65 mm
C116
H2
10.5 mm
C111
L
100 mm
C625
Y1
73 mm
C2275
Haltekraft
4 ... 15 N
C2268
Saugvermögen
160 ... 235 l/min
C2257
Luftverbrauch
60 ... 120 l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
1,0 ... 3,0 bar
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
C575
Weight
215 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей