Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
THS, THSS - Goupilles cylindriques-Trou traversant
Nomenclature
THS6-15
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
HARD
Dureté
45~50HRC
D
D sélectionnable
mm
DTOL
Tolérance D
+0.020/+0.012 mm
L
Sélection de L
mm
LL1
l1
2.0 mm
LL2
l2
0.3 mm
LL
l
8 mm
MP
MxP
M4x0.7
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés