Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
THS, THSS - Grani di riferimento - Con foro passante
Lista materiale
THS6-15
PN
Codice componente
MAT
Materiale
HARD
Durezza
45~50HRC
D
Selezione D
mm
DTOL
Tolleranza D
+0.020/+0.012 mm
L
Selezione L
mm
LL1
l1
2.0 mm
LL2
l2
0.3 mm
LL
l
8 mm
MP
MxP
M4x0.7
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD