Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
THS, THSS - Zylinderstifte - Durchgangsbohrung
Stückliste
THS6-15
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
HARD
Härte
45~50HRC
D
D auswählen
mm
DTOL
Toleranz D
+0.020/+0.012 mm
L
L auswählen
mm
LL1
l1
2.0 mm
LL2
l2
0.3 mm
LL
l
8 mm
MP
MxP
M4x0.7
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen