Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1008-I - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119180
BORE
Bore
Zoll
PN
Part Number
WT
Weight
0.2 lbs
BK
Bushing Keyway
Zoll
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Zoll
TC
Torque Capacity
1.200 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
55 lbs-in
A
1.38 Zoll
B
0.91 Zoll
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
2.19 Zoll
CS
Steel Hub Diameter
1.94 Zoll
D
Bolt Circle
1.330 Zoll
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 Zoll
FS
Size of Bolts
1/4-20UNC Zoll
LH
Standard Hex Key
1.13 Zoll
LS
Short Key
0.63 Zoll
MH
Standard Hex Key
1.25 Zoll
MS
Short Key
0.75 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen