Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1008-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119569
BORE
Bore
mm
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
mm
TC
Torque Capacity
1.200 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
55 lbs-in
A
35.05 mm
B
23.11 mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
55.63 mm
CS
Steel Hub Diameter
49.28 mm
D
Bolt Circle
33.782 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
FS
Size of Bolts
1/4-20UNC
LH
Standard Hex Key
28.70 mm
LS
Short Key
16.00 mm
MH
Standard Hex Key
31.75 mm
MS
Short Key
19.05 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)