Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1215-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119006
BORE
Bore
Zoll
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Zoll
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Zoll
TC
Torque Capacity
3.550 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
175 lbs-in
A
1.87 Zoll
B
1.50 Zoll
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
2.88 Zoll
CS
Steel Hub Diameter
2.63 Zoll
D
Bolt Circle
1.750 Zoll
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 Zoll
FS
Size of Bolts
3/8-16UNC Zoll
LH
Standard Hex Key
1.38 Zoll
LS
Short Key
0.81 Zoll
MH
Standard Hex Key
1.63 Zoll
MS
Short Key
1.1 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen