Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-2525-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119319
BORE
Bore
Zoll
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Zoll
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Zoll
TC
Torque Capacity
11.300 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
430 lbs-in
A
3.38 Zoll
B
2.5 Zoll
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
4.50 Zoll
CS
Steel Hub Diameter
4.25 Zoll
D
Bolt Circle
3.250 Zoll
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 Zoll
FS
Size of Bolts
1/2-13NC x 1-1/4 Zoll
LH
Standard Hex Key
1.63 Zoll
LS
Short Key
1.0 Zoll
MH
Standard Hex Key
2.25 Zoll
MS
Short Key
1.63 Zoll
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés