Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-3020-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119681
BORE
Bore
mm
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
mm
TC
Torque Capacity
24.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
800 lbs-in
A
107.70 mm
B
50.8 / 50.0126 mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
158.75 mm
CS
Steel Hub Diameter
143.00 mm
D
Bolt Circle
101.600 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
FS
Size of Bolts
5/8-11NC x 1-7/16
LH
Standard Hex Key
45.97 mm
LS
Short Key
30.23 mm
MH
Standard Hex Key
68.33 mm
MS
Short Key
53.3 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen