Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-4040-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117723
BORE
Bore
mm
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
mm
TC
Torque Capacity
77.300 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
1.700 lbs-in
A
146.05 mm
B
101.60 mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
215.90 mm
CS
Steel Hub Diameter
196.85 mm
D
Bolt Circle
140.716 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
3
FS
Size of Bolts
5/8-11NC2 x 1-7/8
LH
Standard Hex Key
60.45 mm
LS
Short Key
41.40 mm
MH
Standard Hex Key
104.90 mm
MS
Short Key
85.85 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen