117723
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_4040_kt_mm.prj},{NB=117723},{IDNR=},{BORE=75},{B1=75.0000},{PN=117723},{WT=10},{BK=20x4.9},{SK=20x7.5},{W=19.0500},{WD=9.52500},{TC=77.300},{WTIS=1.700},{A=146.05},{B=101.60},{CI=215.90},{CS=196.85},{D=140.716},{FQ=3},{FS=5/8-11NC2 x 1-7/8},{NDM=15.875},{G=13.49375},{LH=60.45},{LS=41.40},{MH=104.90},{MS=85.85},{E=16.408},{J=65.0875},{H=16.66875},{S=3.048},{L=60.325},{TH=47.625},{HH=5.95313},{C=25.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-4040-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117723
BORE
Bore
75
75
mm
PN
Part Number
117723
117723
WT
Weight
10
10
lbs
BK
Bushing Keyway
20x4.9
20x4.9
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
20x7.5
20x7.5
mm
TC
Torque Capacity
77.300
lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
1.700
lbs-in
A
146.05
mm
B
101.60
mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
215.90
mm
CS
Steel Hub Diameter
196.85
mm
D
Bolt Circle
140.716
mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
3
FS
Size of Bolts
5/8-11NC2 x 1-7/8
LH
Standard Hex Key
60.45
mm
LS
Short Key
41.40
mm
MH
Standard Hex Key
104.90
mm
MS
Short Key
85.85
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청