Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 30
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-4545-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117434
BORE
Bore
palec
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
palec
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
palec
TC
Torque Capacity
110.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
2.450 lbs-in
A
6.38 palec
B
4-1/2 palec
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
9.50 palec
CS
Steel Hub Diameter
8.75 palec
D
Bolt Circle
6.130 palec
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 palec
FS
Size of Bolts
3/4-10NC2 x 2-1/8 palec
LH
Standard Hex Key
2.63 palec
LS
Short Key
1.94 palec
MH
Standard Hex Key
4.75 palec
MS
Short Key
4.1 palec
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model