Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-4545-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117434
BORE
Bore
Pollici
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Pollici
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Pollici
TC
Torque Capacity
110.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
2.450 lbs-in
A
6.38 Pollici
B
4-1/2 Pollici
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
9.50 Pollici
CS
Steel Hub Diameter
8.75 Pollici
D
Bolt Circle
6.130 Pollici
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 Pollici
FS
Size of Bolts
3/4-10NC2 x 2-1/8 Pollici
LH
Standard Hex Key
2.63 Pollici
LS
Short Key
1.94 Pollici
MH
Standard Hex Key
4.75 Pollici
MS
Short Key
4.1 Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD