Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-6050-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117473
BORE
Bore
英寸
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
英寸
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
英寸
TC
Torque Capacity
282.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
7.820 lbs-in
A
9.25 英寸
B
5.0 英寸
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
15.5 英寸
CS
Steel Hub Diameter
13.5 英寸
D
Bolt Circle
9.0 英寸
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 英寸
FS
Size of Bolts
1-1/4 英寸
L
1.63 英寸
M
4.38 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型