Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-8065-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117482
BORE
Bore
Inch
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Inch
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Inch
TC
Torque Capacity
456.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
7.820 lbs-in
A
11.25 Inch
B
6 1/2 Inch
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
17.5 Inch
CS
Steel Hub Diameter
15.5 Inch
D
Bolt Circle
11 Inch
FQ
Quantity - Number of Bolts
4 Inch
FS
Size of Bolts
1-1/4 Inch
L
1.63 Inch
M
4.38 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)