Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TLDM,ALDM - Spannhebel/Sicherheitsspannhebel
Stückliste
TLDM10-30
PN
Teile-Nr.
TS
Auswahl
MATL
Werkstoff Hebel
EN 1.1191 Äquivalent
MATT
Werkstoff Gewinde
EN 1.1191 Äquivalent
STT
Oberflächenbehandlung Gewinde
Brüniert (Schwarz)
MATG
Werkstoff Griff
Phenolharz
M
mm
L
vorgefertigte Längen
R
93 mm
HH
h
45 mm
HH1
H1
47.5 mm
HH2
H2
49.5 mm
S
4 mm
S1
9 mm
A
10 mm
B
25 mm
D
24 mm
DD
d
16 mm
W
24 mm
NT
Anz. Zähne
23
FMAX
Max. Last Fmax.
N
PMAX
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
MASS
Gewicht (Referenz)
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen