Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TLDM,ALDM - Tension Levers/Safety Tension Levers
Bill of material
TLDM10-30
PN
Part No.
TS
Type Selction
MATL
Material of Lever
1045 Carbon Steel
MATT
Material of Thread
1045 Carbon Steel
STT
Surface Treatment of Thread
Black Oxide (Black)
MATG
Material of Grip
Phenol Resin
M
mm
L
L Selectable
R
93 mm
HH
h
45 mm
HH1
h1
47.5 mm
HH2
h2
49.5 mm
S
4 mm
S1
9 mm
A
10 mm
B
25 mm
D
24 mm
DD
d
16 mm
W
24 mm
NT
No.of Teeth
23
FMAX
Max.Load Fmax
N
PMAX
Max.Tightening Force Pmax
kN
MASS
Reference Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей