카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TLN...P - 가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
BOM
TLN30P-0450R
INFO1
Long desrciption
TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 레이디얼 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 우수한 강성의 중간 부품을 통해 고하중 용량 및 낮은 변형과 함께 원활하고 자유로운 이동 성능이 특징입니다. 주요 장점:• 자동화 어플리케이션(가변 스트로크 등)용으로 설계됨.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• 질화 및 산화의 Rollon-Nox 경화 처리를 통한 높은 부식 방지 및 내구성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TYP
타입
TLN...P
SIZE
사이즈
L
Length
mm
H
스트로크
mm
POS
Position
TS
Left/Right hand version
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Fixing screw
C
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
N° of access holes
WEIGHT
중량
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드