Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
TLN...P - Glissière télescopique en acier nitruré pour des applications avec course variable, extension totale, roulements à billes (charge maximale 5094 N, longueur maximale 1970 mm)
Nomenclature
TLN30P-0450R
INFO1
Description détaillée
Le TLN est une glissière télescopique à galets avec un traitement à rollon-nox. Il dispose d'une bonne qualité de mouvement sans jeu, ainsi que des capacités de charge élevée et une faible flexion grâce à l'élément intermédiaire rigide.
CODE
Code
TYP
Type
TLN...P
SIZE
Taille
L
Longueur
mm
H
Course
mm
POS
Position
TS
Type de patin
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Vis de fixation
C
C - Capacité de charge pour une paire de rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
Nb de trous
WEIGHT
Poids
kg