Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
TLN...P - Teleskopschiene aus nitriertem Stahl für Anwendungen mit variablen Hüben, Vollauszug, kugelgelagerte Rollen (max. Belastung 5.094 N, max. Länge 1.970 mm)
Stückliste
TLN30P-0450R
INFO1
Ausführliche Beschreibung
Die TLN ist eine rollengeführte Teleskopschiene mit Rollon-Nox-gehärteten Schienen. Sie zeichnet sich durch hervorragende Leichtgängigkeit und Spielfreiheit sowie hohe Tragfähigkeiten und geringe Durchbiegung durch das steife Zwischenelement aus. Hauptvorteile: • Entwickelt für automatisierte Anwendungen (variable Hübe usw.). • Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Laufeigenschaften, auch unter Last, dank minimaler Durchbiegung. • Hohe Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen dank großer Rollen und Abstreifern. • Hohe Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit dank der Rollon-Nox-Härtungsbehandlung mit tiefer Nitrierung und Oxidation. • Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
CODE
Bestellbezeichnung
TYP
Typ
TLN...P
SIZE
Baugröße
L
Länge
mm
H
Hub
mm
POS
Position
TS
linke/rechte Ausführung
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Befestigungsschraube
C
C - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
CORAD
C0rad - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
NOH
Anzahl der nutzbaren Bohrungen
WEIGHT
Gewicht
kg