Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
TLP. - ELESA-Chiusura a leva regolabile
Lista materiale
Chiusura a leva regolabile TLP.Z-22/67
CODE
Codice
420181
DESCRIPTION
Descrizione
TLP.Z-22/67
DIM01
Carico di lavoro massimo
400 N
DIM02
Carico a rottura
700 N
WEIGHT
Peso
23 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD