Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TLP7000-1048
Bill of material
TLP7000-1048
PN
Part Number
TLP7000-1048
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 7000W, Output 48VDC, 146A, Input 180-528VAC
POWER
Power
7000 W
VI
Voltage Input
180-528 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
43.2-57.6 VDC
OC
Output Current
146 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
DIM
Dimensions LxWxH
460 x 147 x 85 mm
CT
Cooling Type
Liquid Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1 (VDC)
48 VDC
VOUT2
Vout 2
146 VDC
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей