TLP7000-H048
Bel Fuse
Power Solutions
TLP7000-H048
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tlp7000_h048/tlp7000_h048.prj},{NB=TLP7000-H048},{SHA256=OPfxNEV2VQTCNkYoIno3AelAVAYLU2P0UxLDCb3KhlI=},{INAME=00005__tlp70002dxxxx},{PN=TLP7000-H048},{DESC=High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 7000W, Output 48VDC, 146A or pulse, Input 180-528VAC},{POWER=7000},{VI=180-528},{OV=48},{AOV=38.4-52.8},{OC=146 or pulse},{OT=0 to 70},{DIM=460 x 147 x 85},{CT=Liquid Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=48},{VOUT2=146}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TLP7000-H048
Bill of material
TLP7000-H048
PN
Part Number
TLP7000-H048
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 7000W, Output 48VDC, 146A or pulse, Input 180-528VAC
POWER
Power
7000
W
VI
Voltage Input
180-528
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
38.4-52.8
VDC
OC
Output Current
146 or pulse
A
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
DIM
Dimensions LxWxH
460 x 147 x 85
mm
CT
Cooling Type
Liquid Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1 (VDC)
48
VDC
VOUT2
Vout 2
146
VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청