Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TLQ18PF-0370
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tlq_new_asmtab.prj},{NB=TLQ18PF-0370(0)},{INFO1=info1_tlq..p},{TYP=TLQ...P},{SIZE=18},{SH=F},{SHX='F','F = all threaded holes'},{L=370},{LX=370,450,530,610,690,770},{POS=0},{ST=},{STX='','Rollon-Nox'},{E=18},{F=29.4},{G=19.0},{M=15},{T=3},{N=8},{P=-},{Q=M4},{Z=48},{V=21},{MX=6},{WEIGHTM=1.4},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlq_new_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TLQ...P - 淬火钢伸缩导轨,可自定义伸长,垂直应用,双排滚珠轴承(最大承重 5357 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
TLQ 是一款双排滚珠轴承滚子伸缩导轨,采用感应淬火钢材制成的滚道。方形横截面滑块适用范围广泛,具有很好的轴向和径向承重能力,紧凑轻盈,非常适合垂直应用。可自定义行程。主要优点:• 特殊透彻淬火滚子和双排滚珠轴承带来高承重能力。• 为高要求的自动应用设计(高承重和速度、冲击、可变行程等)。• 调整滑块距离,可以轻松定制行程。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 通过坚固刮刀上的预浸油毡,实现良好清洁,正确润滑,减少维护需求。• 由于感应硬化和多种表面处理,具有较高的耐蚀性和耐久性。• 运行温度范围 -20°C 至 +110°C。
CODE
Code
TLQ18PF-0370
TLQ18PF-0370
TYP
类型
TLQ...P
SIZE
尺寸
18
18
mm
SH
Sliders holes type
F = all threaded holes
F = all threaded holes
L
Rail length
370
450
530
610
690
770
370
450
530
610
690
770
mm
H
行程
370
370
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
mm
A
185
185
mm
C
47
47
mm
H1
185
185
mm
B
185
185
mm
D
47
47
mm
H2
185
185
mm
E
18
18
mm
F
29.4
29.4
mm
G
19.0
19.0
mm
M
15
15
mm
T
3
3
mm
N
8
8
mm
P
-
-
mm
Q
M4
M4
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
87.0
87.0
mm
Z
48
48
mm
V
21
21
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
929
929
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
451
451
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
352
352
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
6
6
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
95
95
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
110
110
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
1.4
1.4
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
0.4
0.4
kg
WEIGHT
重量
0.518
0.518
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求